製品の公開
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

Google翻訳”,

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

仕様
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
技術仕様
  • Unique refHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • コレクションセットTV and Hi-Fi Fittings
  • コレクションElectric Lift System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-10
  • エディション1
  • 幅(mm)680
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • OmniClassNumber23-21 23 00
  • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

対応地域

アジア