ステンレス、スチール製モノブロック エンクロージャ、絶縁クラス I、IP66、IK10、厳しい衛生要件がある外部または内部の過酷な条件向けのオートメーション アセンブリに適しています。ロックは8mmの三角形です。右側のドアヒンジ。デバイスを取り付けるための亜鉛メッキ取り付けプレート。幅 1000 mm からダブル ドアを使用し、関連する IP 度は 55 です。強化ガラスを使用した透明なドア、高耐性。分散用の機能的なシャーシは、500x400 mm (3 列、18 DIN) と 800x600 mm (5 列、28 DIN) の 2 つのサイズで利用できます。ドアを開けてシャーシを取り付けた状態で、IP 度は 20 です。アクセサリとして、雨から保護するための傾斜したキャノピーは、お客様が取り付ける必要があります。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スイス |