製品を公開する
Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus
Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus

    Google翻訳,
    スチール製モノブロックエンクロージャ、絶縁クラス I、IP65、IK10、EN 61439-1 / -3 に準拠した開閉装置アセンブリの製造および自動化アセンブリに適しています。標準のロックは 8 mm の三角形で、3 mm ダブルビット インサートまたは 8 mm 角インサートと交換可能です。 CODのキー付きハンドルに付け替え可能。 427. 右側の標準ドアヒンジ。デバイスを取り付けるための亜鉛メッキ取り付けプレート。次に、最大 250A までの MCCB 用のキットが利用可能です。モジュール式高さステップ 200 mm または 150 mm。 21 種類の異なるサイズを選択でき、壁に取り付けるだけでなく、500x200 mm、500x250 mm、600x250 mm、600x300 mm、800x250 mm、800x300 mm などの大きなサイズの床に取り付けることも可能です。
    技術仕様
    • 固有参照番号CZ-Orion_Plus_enclosures
    • 製品ファミリPortfolio Czech Republic
    • 製品グループCZ-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-25
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000058
    • ETIM 名称Empty cabinet

    対応地域

    ヨーロッパ
    チェコ共和国