製品の公開
Poland-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

Poland-Electrical enclosures Orion Inox

Google翻訳”,

ステンレス、スチール製モノブロック エンクロージャ、絶縁クラス I、IP66、IK10、厳しい衛生要件がある外部または内部の厳しい条件向けの自動アセンブリに適しています。ロックは8mmの三角形です。右側のドアヒンジ。デバイスを取り付けるための亜鉛メッキ取り付けプレート。幅 1000 mm からダブル ドアを使用し、関連する IP 度は 55 です。強化ガラスを使用した透明なドア、高耐性。分散用の機能的なシャーシは、500x400 mm (3 列、18 DIN) と 800x600 mm (5 列、28 DIN) の 2 つのサイズで利用できます。ドアを開けてシャーシを取り付けた状態で、IP 度は 20 です。アクセサリとして、雨から保護するための傾斜したキャノピーは、お客様が取り付ける必要があります。

技術仕様
  • Unique refPL-Orion_Inox_enclosures
  • コレクションセットPortfolio Poland
  • コレクションPL-Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • ETIM コードEC000058
  • ETIM 名Empty cabinet

対応地域

ヨーロッパ