製品の公開
Spain-Electrical enclosures vega d
Spain-Electrical enclosures vega d
    Hager

    Spain-Electrical enclosures vega d

    Google翻訳”,
    Vega D Vega D は、取り付けが簡単で、160A までの取り付けに対応する柔軟な筐体です。サーフェス エンクロージャは、垂直または水平に組み合わせることができ、2 つの 7 列のエンクロージャを一緒に組み立てることで、最大 336 極のスペースを提供します。 1 人で簡単に取り付けられる Vega D は、簡単なノックアウト、モジュールへのクリップによるアクセサリの迅速な追加を可能にし、Systo および Gallery 配線アクセサリと互換性があります。ケーブル管理により、内部のケーブル スペースが増加し、3 in 1 多機能ケーブル リテーナー、所定の位置にスライドするだけの水平および垂直トランキングが提供されます。 DIN レールは列間に追加でき、標準の DIN レールは奥行きを調整できます。さらに、シンプルなフレックス コンジット保持と DIN 上のエントリ スペースの増加、シンプルなプラスチック切断によるリア エントリ、および迅速なケーブル挿入のためのゴム製ノックアウトを備えたリア プレートにより、ケーブル接続が容易になります。 Vega D は、プロフェッショナルな仕上げ、スタイリッシュな美学、クラス II 透明、ミラーまたはソリッド ドア、48 ~ 168 極 (24 の 2 ~ 7 列)、IP 40 または IP 41 のドア、フラッシュまたは表面を提供します。オフィス、店舗、公共の建物、住宅配電、オートメーション、メーター ボードなどの小規模な 3 次アプリケーション向け。 3 つの配信形式があります: 装備済み、一部装備済み、装備するための空です。
    技術仕様
    • Unique refES-vega-d_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Spain
    • コレクションES-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-29
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000214
    • ETIM 名Small distribution board