製品の公開
Greece-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

Greece-Electrical enclosures Orion Inox

Google翻訳”,

ステンレス、スチール製モノブロック エンクロージャ、絶縁クラス I、IP66、IK10、厳しい衛生要件がある外部または内部の過酷な条件向けのオートメーション アセンブリに適しています。ロックは8mmの三角形です。右側のドアヒンジ。デバイスを取り付けるための亜鉛メッキ取り付けプレート。幅 1000 mm からダブル ドアを使用し、関連する IP 度は 55 です。強化ガラスを使用した透明なドア、高耐性。分散用の機能的なシャーシは、500x400 mm (3 列、18 DIN) と 800x600 mm (5 列、28 DIN) の 2 つのサイズで利用できます。ドアを開けてシャーシを取り付けた状態で、IP 度は 20 です。アクセサリとして、雨から保護するための傾斜したキャノピーは、お客様が取り付ける必要があります。

技術仕様
  • Unique refGR-orion_inox_enclosures
  • コレクションセットPortfolio Greece
  • コレクションGR-Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • ETIM コードEC000214
  • ETIM 名Small distribution board

対応地域

ヨーロッパ
ギリシャ

類似製品