ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Pedro GRP リバーシブル エンクロージャは、ポリエステル モノブロック、絶縁クラス II 強度プラスチック、IP66、IK10 で提供され、開閉装置アセンブリの製造に適しています。金属の代わりにプラスチックを使用することで、Pedro はより軽く、より強く、簡単に組み立てることができます。この壁掛け式分配器は、屋内設置だけでなく屋外環境、過酷な周囲条件、機械的ストレスの高い場所にも適しています。絶縁またはステンレス鋼の取り付けプレートは、背面または側面ガイドに固定され、無地、クイックミシン目、またはミシン目があります。 300x265x165 mm から 1060x800x355 mm までの 7 種類の寸法をご用意しています。標準ロックは8mmの三角形で、回転ハンドルとキーで交換できます。右側の標準ドアヒンジも交換可能です。モジュラー高さステップ 200 mm または 150 mm およびすべての内部システムは、取り外し可能な「C」レールに固定されたクイック リリース スライド ブラケット (閉じるための 1/4 ねじ) で管理され、異なる固定点があります。すべての寸法に対応する透明ドアとガラス張りドアの両方があり、PIN ドア固定用のステンレス鋼補強材があります。 DINレールブラケットは2ヶ所あります。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。