製品の公開
Pingpong Table
HAGS

Pingpong Table

5つ星のうち4.94.9(14 レビュー)
Google翻訳”,

HAGS 卓球台で屋外レクリエーション スペースをグレードアップしましょう。耐久性のある構造、トーナメント グレードのプレイ面、ユーザー フレンドリーなデザインにより、あらゆるスキル レベルのプレーヤーが何時間も楽しく競争的なプレイを楽しめます。HAGS 卓球台は、耐久性、汎用性、優れたプレイ特性を兼ね備えており、あらゆる年齢やスキル レベルのプレーヤーに卓越したプレイ体験を提供します。

仕様
    • Assembly Time:1 hours
    • Length (mm):2750 mm
    • Width (mm):1550 mm
    • Height (mm):700 mm
    • Net Weight:242,00 kg
    • Volume (m3):1.02 m³
    • Fall Height (mm):700 mm
技術仕様
  • Unique refpingpong-table
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-25
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.1 4.1 (34)
5つ星のうち4.0 4.0 (27)
5つ星のうち3.7 3.7 (44)
5つ星のうち4.2 4.2 (47)
5つ星のうち4.5 4.5 (10)