製品の公開
Hakron Comax P stekkenbak

Hakron Comax P stekkenbak

Google翻訳”,
Comax補強ケーシングは、技術的な理由を実装するために2つの部分で構成されるコンクリート構造物の連続補強を実現することを目的としています。この製品は、強度クラス15MPaの最小コンクリートを使用した建築構造に使用できます。 Comaxの場合、補強トレイはバーの強度の80%を超えてはなりません。 Comax補強ケーシングに埋め込まれた使用済み鉄筋は、直径がØ8、Ø10、およびØ12mmで、種類はB500Bです。
技術仕様
  • Unique refcomax_stekkenbakken_P
  • コレクションセットComax
  • コレクションP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)1250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_20_96_71
  • Uniclass2015詳細Reinforcement
  • MasterFormat 2014 コード03 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
  • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
  • OmniClassタイトルReinforcement Accessories

対応地域

ヨーロッパ