このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Unique ref.: comax_stekkenbakken_QD
ブランド名: Hakron
製品ファミリー: Comax
製品グループ: QD
幅 (mm): 240
高さ (mm): 150
奥行 (mm): 1250
公開日: 2017-04-11
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国: Netherlands

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 補強材
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: JE3
Uniclass 1.4 詳細: Reinforcement
Uniclass 2.0 コード: PR-97-72
Uniclass 2.0 詳細: Reinforcement
Uniclass 2015 コード: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 詳細: Reinforcement
NBS Reference コード: 97-72
NBS Reference 詳細: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass Number: 23-13 31 21 11 21
OmniClass Title: Reinforcement Accessories
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®