製品の公開
Hakron LV-ZN
Hakron LV-ZN

    Hakron LV-ZN

    Google翻訳”,

    ポリエステルのCompriLV-ZN鉛代替品は、さまざまな細部で水バリアとして使用されます。

    この目的のために、ストレートの長さと外側のコーナーに屋内で追加し、さまざまなバージョンでエンドピースを利用できます。

    パーツには、防水性と柔軟性のあるポリマーキットで接続されたラップジョイントが付属しています。

    その目に見えるエッジには、鉛の外観を持つ難燃性の灰色のコーティングが施されています。

    標準のプロファイルと角度に加えて、カスタムフィッティングも利用できます。可能性については、時間内にテクニカルアドバイザーにお問い合わせください。

    特徴:

    組み立てが速く、軽量(約3 kg / m 2)
    内側の「外側のコーナーとエンドピース」を修正
    任意のRALカラーで利用可能
    リードに比べて盗難の可能性が低い
    2500mmの取引長
    灰色の難燃性コーティングの側面図(RAL 7005)

    技術仕様
    • Unique refCompri_LV-ZN
    • コレクションセットLead Replacement Compri
    • コレクションLead replacement
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)3
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)1.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71
    • Uniclass2015詳細Reinforcement
    • MasterFormat 2014 コード03 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
    • OmniClassタイトルReinforcement Accessories