製品の公開
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    Google翻訳”,
    Compri lvsプロファイルは、欄干の水バリアとして使用されます。標準の長さは2500mmであるため、ファサードラインが滑らかになり、最小限の取り付け時間が必要になります。特性:迅速な組み立てと軽量(約3 kg / m2)剛性のある内側と外側のコーナーとエンドキャップ任意のRAL色で利用可能寿命>20年鉛と比較して盗難の可能性が低い2500mmの鉛取引長灰色の難燃剤の側面図コーティング(RAL 7005)相互接続の設置時に注意:基板が乾燥して汚れがないようにする2000年の2つのリッジHechtkitアプリケーション(コーミングなし)ボックスHechtkit2000コンパウンド10mmフリーの使用説明書をお読みください。
    技術仕様
    • Unique refCompri_LVS
    • コレクションセットLead Replacement Compri
    • コレクションLead replacement
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)3
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)1.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71
    • Uniclass2015詳細Reinforcement
    • MasterFormat 2014 コード03 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
    • OmniClassタイトルReinforcement Accessories