製品の公開
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Google翻訳”,
HSB要素またはフレームを配置するためのアンカー要素。電気めっきおよび溶融亜鉛めっきのさまざまなサイズで利用できます。使用可能な対応する要素のゴムを設定する際の損傷を防ぐため。
技術仕様
  • Unique refelementverankering
  • コレクションセットElement Anchoring
  • コレクションelement anchor
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2017-05-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 幅(mm)14
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
  • 正味重量(kg)0.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー
ルクセンブルク