製品の公開
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Google翻訳”,
    コンクリート壁にlateislabdpcまたはフィルムを取り付ける/クランプするためのPVCシル。このプロファイルなので、最初にコンクリートにキャストする必要があります。当社のPVCslabbenfolie1000は、敷居用の溶接プラグプロファイル(IP)で利用できます。サイズ29x20 mm;長さ6000mm。
    技術仕様
    • Unique refInstortprofiel_slabben
    • コレクションセットCollapsing Profile Bibs
    • コレクションCollapsing Profile Bibs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)29
    • 幅(mm)20
    • 奥行き(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)0.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71
    • Uniclass2015詳細Reinforcement
    • MasterFormat 2014 コード03 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
    • OmniClassタイトルReinforcement Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ