製品の公開
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Google翻訳”,
    フレームが点滅するHP-'klik"ハードコーナープロファイルのPVCフィルム20/35。HP-'klik'アングルプロファイルは、グレー、黒、または白で利用できます。溶接されたPVCフォイルは灰色または黒です。独自の「クリック」 kozijnslabbenをフレームに適切なタイミングで非常に簡単に取り付けるためのプロファイル。これは、事前に取り付けられたステンレス鋼のクランプスプリングにスナップフィットされます(作業中または工場で)。kozijnslabbenHP-'klik'は、フレームサイズに応じて提供されます。最大長は5000mmです。PVCフォイルは、アングルセクションに対して少なくとも150mm両側を走っています。
    技術仕様
    • Unique refKozijnslabben_HP_Klik
    • コレクションセットCurtain Slab
    • コレクションHP Click
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)20
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)0.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71
    • Uniclass2015詳細Reinforcement
    • MasterFormat 2014 コード03 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
    • OmniClassタイトルReinforcement Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ