製品の公開
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening

    Hakron Ponswapening

    Google翻訳”,
    ポンス鉄筋ダボストリップは、頑丈な平らな床に理想的なソリューションです。これは、カラムプレートなしで構築できます。放射状に配置されたポンス補強材は、パンチスルーコーンを防ぎ、力はさらに柱につながります。ポンツ補強ダボは、可変数のバイヘッドダボを備えたコネクティングロッドで構成されています。特別に拡大されたヘッドは、コンクリート内の力の記録と支払いを提供します。ストリップごとに必要なバイヘッドダボの正確な数量は、各プロジェクトの計算に基づいて決定されます。使用可能な重径は、10 "12" 14"16"20および25mmです。 deuvelhoogteとストリップの長さは可変です。私たちのエンジニアリング部門は、提供された情報に基づいて詳細な提案(ユーロコード2)を行うことができます。ポンス補強を使用する利点:単純な型枠、悪化なし。デフォルトの補強、追加のせん断補強なし。可能な限り細い柱。等しい自由高さカラムへ。より短い建設時間によるコスト削減。
    技術仕様
    • Unique refPonswapening
    • コレクションセットPons Reinforcement Dowelstrips
    • コレクションPons Reinforcement Dowelstrips
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)10
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71
    • Uniclass2015詳細Reinforcement
    • MasterFormat 2014 コード03 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
    • OmniClassタイトルReinforcement Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ