製品の公開
Hakron Sparingsbuis doorgaand

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Google翻訳”,
プレキャストコンクリート産業用のスペアリングチューブ。これらは、ダブルリブ付きの缶で利用できます。ご要望に応じて、スペアリングチューブを曲げて(ねじって)配送することもできます。このためには、心臓の寸法AとB、および角度Cを指定する必要があります。スペアリングチューブの材料の厚さ:33 t/mØ63で直径0.20mm、直径65 T/mから125mmで0.26mm。標準の長さは6メートルです。
技術仕様
  • Unique refsparingsbuis_doorgaand
  • コレクションセットRecess
  • コレクションTube-Ongoing
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2017-05-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)33
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材