製品の公開
Hakron Recess tube not curved

Hakron Recess tube not curved

Google翻訳”,
プレキャストコンクリート業界向けの予備チューブ。二重リブ付きの缶入りで提供されます。ご要望に応じて、予備チューブを曲げ加工(屈曲)して納品することも可能です。その場合は、中心寸法AとB、および角度Cを指定してください。予備チューブの材質厚さ:直径33 t/m Ø 63mmで0.20mm、直径65 t/m Ø 125mmで0.26mm。標準長さは6メートルです。
技術仕様
  • Unique refsparingsbuis_niet_gebogen
  • コレクションセットRecess
  • コレクションTube-Ongoing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)33
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー
ルクセンブルク