製品の公開
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit

    Hakron TSS unit

    Google翻訳”,
    このTSSコンパウンドは、事前に作成された階段と踊り場で、目に見えないように配置されています。 TSSは、外側のスリーブと内側のスライドスリーブで構成されており、ケーブルを使用して、くぼみの正しい位置にスチールシムを取り付けます。ネオプレンシムを使用することにより、階段の音は建物の残りの部分を大幅に減らすことです。これにより、完全に見えない接続が作成されます。斜めの線やその他の視覚的なサポートはありません。標準の亜鉛メッキ、汚れはリクエストに応じて沈みます。 Revit Rebarを使用したTSSについては、Hakron Googleドライブリンクにアクセスしてください:xxx
    技術仕様
    • Unique refTSS
    • コレクションセットTSS Stair
    • コレクションPlatform Connection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-05-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材

    対応地域

    ヨーロッパ