製品の公開
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Google翻訳”,

    Trelleborg W2Lは、既存の鋳造コンクリート部品と新しい鋳造コンクリート部品を接続するためのSBRのクリップジョイントテープです。片側は既存のコンクリートに固定され、もう一方の側は折りたたまれています。

    Trelleborg W2L addタイヤは、大きな関節運動の頻繁な負荷と低温を伴うコンクリートプロジェクトに特に適しています。 Trelleborg W2Lアドタイヤは、NEN7030およびDIN7865に適合しています。

    TrelleborgW2Lジョイントテープの相互接続が硬化します。 Hakronは、現場でアプリケーションや加硫を提供することもできます。このサービスは、私たちの部門であるInnofixと協力して提供しています。

    仕様
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    技術仕様
    • Unique refW2L
    • コレクションセットJoint Tape
    • コレクションTrelleborg
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71
    • Uniclass2015詳細Reinforcement
    • MasterFormat 2014 コード03 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
    • OmniClassタイトルReinforcement Accessories