製品の公開
HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull  Key Hole
HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull  Key Hole
HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull  Key Hole
    Halliday + Baillie

    HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Key Hole

    Google翻訳”,

    HB3370 および HB3375 は、キーロック式スライドドア用のシンプルで大規模なシステムを提供します。

    スライドロック セットに対するこの簡素化されたアプローチは、オフセット グリップ付きのフラッシュ プルを使用しており、さまざまなスライドロックと組み合わせて使用​​できる重いスライダーでの使用が容易です。可動部品がないため、HB 3370 は、大型のドアの大規模なフラッシュ プルとして、または海水のしぶきや大気中の微粒子が長期使用に影響を与える可能性がある沿岸条件でのロック セットの一部として使用するのに最適です。

    HB 2010 または HB 2020 スライディング モルティス ロックと併用すると、外部スライドドア用の安全でメンテナンスの手間の少ないソリューションが実現します。外側にフラッシュ プルを取り付けた状態でも、フラッシュ プルを取り付けない状態でも使用できます。左利き用と手持ち用のプル オプションが用意されています。

    仕様
    • Material : diecast zinc and brass

      dimensions : 350mm x 46mm x 17mm

      internal grip depth : 16mm

      Suitable for timber or aluminum doors. HB604 timber fixing kit to be ordered separately

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    技術仕様
    • Unique refhb3375-extra-long-350mm-flush-pull-with-keyhole
    • コレクションセットSliding Door Hardware
    • コレクションFlush Pulls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ