製品の公開
HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm
HALO

HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm

Google翻訳”,
ティルト&ターンウィンドウは、高層要素がある場合、または建物の内部から清掃を実行する必要がある場合によく使用されます。それらは、プロパティのスタイルに応じて異なるルックアンドフィールのために異なるグレージングオプションでパーソナライズすることができます。機能には、強度と剛性を高め、熱性能を向上させるための5つのチャンバーが含まれます。
仕様
  • Maximum sash size 1500mm x 1500mm (w x h)
技術仕様
  • Unique refHALO-Sys1070-Tilt-Turn-001-triple-56
  • コレクションセットSys10 70 Windows
  • コレクションTilt and Turn Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 53 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス
ジャージー島