このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Croma 100 Hand shower E Vario Green 2 GPM 04332000

Unique ref.: 04332000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Croma 100
製品グループ: Hand showers
幅 (インチ): 4
高さ (インチ): 2.69
奥行 (インチ): 9.25
公開日: 2019-03-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Croma 100 Hand shower E Vario Green 2 GPM

· shower head size: 100 mm
· spray type: Vario spray
· flow rate at 3 bar: 7.6 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· with internal water conduction
· connection thread G ½
· suitable for continous flow water heaters


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (ポンド): 0.25

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Depth 9.25 mm
Height 2.69 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Chrome

BIMobject®