このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Unique ref.: 04448000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Ecostat
製品グループ: Shower mixers
幅 (インチ): 6.75
高さ (インチ): 6.75
奥行 (インチ): 2.63
公開日: 2019-03-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (ポンド): 1.75

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 詳細: Bath taps
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®