Unique ref.: | 04772000 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Joleena |
製品グループ: | Faucets |
幅 (インチ): | 2.36 |
高さ (インチ): | 13.25 |
奥行 (インチ): | 8.46 |
公開日: | 2020-11-02 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772000 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772000 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772000 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4059625196908 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/04772000
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | Chrome |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (ポンド): | 2.2 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - 蛇口・混合栓 |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
UNSPSC コード: | 301815 |
Uniclass 1.4 コード: | L725111 |
Uniclass 1.4 詳細: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 詳細: | Washbasin taps |
NBS Reference コード: | 35-06-82 |
NBS Reference 詳細: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
OmniClass Title: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
名前 | 値 |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 190 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®