このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Unique ref.: 04772670
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Joleena
製品グループ: Faucets
幅 (インチ): 2.36
高さ (インチ): 13.25
奥行 (インチ): 8.46
公開日: 2020-11-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (ポンド): 2.2

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 詳細: Washbasin taps
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

名前
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Chrome

BIMobject®