このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Unique ref.: 04773820
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Joleena
製品グループ: Faucets
幅 (インチ): 2.36
高さ (インチ): 7.79
奥行 (インチ): 7.16
公開日: 2020-11-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (ポンド): 1.9

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 詳細: Washbasin taps
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

名前
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®