Unique ref.: | 04780820 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Joleena |
製品グループ: | Overhead showers |
幅 (インチ): | 5.75 |
高さ (インチ): | 2.75 |
奥行 (インチ): | 5.75 |
公開日: | 2020-11-02 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4059625197745 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/04780820
主なマテリアル: | |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (ポンド): | 0.3 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワー |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Showers |
UNSPSC コード: | 30181503 |
Uniclass 1.4 コード: | L7214 |
Uniclass 1.4 詳細: | Showers |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Heads |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 詳細: | Shower heads |
NBS Reference コード: | 35-06-81 |
NBS Reference 詳細: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名前 | 値 |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®