このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

04780830 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Unique ref.: 04780830
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Joleena
製品グループ: Overhead showers
幅 (インチ): 5.75
高さ (インチ): 2.75
奥行 (インチ): 5.75
公開日: 2020-11-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (ポンド): 0.3

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名前
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®