製品を公開する
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet

    Google翻訳,
    Joleenaシングルレバーキッチンミキサー14"、1jet
    仕様
    • Surfaces: - 04795000 Chrome - 04795670 Matt Black - 04795800 Stainless Steel Optic - 04795830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • not suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • 固有参照番号04795800
    • 製品ファミリKitchen Faucets
    • 製品グループJoleena
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-02
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)14
    • 幅(インチ)5.39
    • 奥行き(インチ)8.7
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)1.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 説明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (27)
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち4.4 4.4 (49)
    5つ星のうち4.3 4.3 (35)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)