製品の公開
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Google翻訳”,
    ジョリーナソープ-/ローションディスペンサー
    仕様
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    技術仕様
    • Unique ref04796670
    • コレクションセットSink accessoires
    • コレクションJoleena
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)3
    • 幅(inch)2
    • 奥行き(inch)4.87
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)
    5つ星のうち4.1 4.1 (12)
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち4.4 4.4 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (11)