製品の公開
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 06460000
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 06460000
    hansgrohe

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 06460000

    Google翻訳”,
    Allegro E Gourmetシングルレバーキッチンミキサー250、引き出し式スプレー付き
    仕様
    • · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref06460000
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションAllegro E Gourmet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)16.5
    • 幅(inch)4.5
    • 奥行き(inch)13.56
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)3.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (27)
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (13)