このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ShowerSelect S Thermostat HighFlow for concealed installation 15741000

Unique ref.: 15741000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: ShowerSelect S
製品グループ: Shower thermostat
幅 (mm): 150
高さ (mm): 150
奥行 (mm): 68
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
ShowerSelect S Thermostat HighFlow for concealed installation

· flow rate upper outlet: 42 l/min
· flow rate lower outlet: 42 l/min
· thermostat cartridge
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set
· dirt filter included


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.71

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20
Uniclass 2015 詳細: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer highflow for concealed installation
Name ShowerSelect S thermostatic mixer highflow 15741000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer highflow for concealed installation
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15741000
Model Reference 15741000
Name ShowerSelect S thermostatic mixer highflow 15741000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®