このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions 15743000

Unique ref.: 15743000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: ShowerSelect S
製品グループ: Shower thermostat
幅 (mm): 150
高さ (mm): 150
奥行 (mm): 54
公開日: 2016-01-12
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· flow rate upper outlet: 25 l/min
· flow rate lower outlet: 23 l/min
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.54

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Flow Terminal
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 詳細: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Name ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15743000
Model Reference 15743000
Name ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®