製品の公開
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation

    Google翻訳”,
    hansgrohe隠し設置用のトリオシャットオフ/ダイバータバルブの基本セット
    仕様
    • Surfaces: - 15981180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    技術仕様
    • Unique ref15981180
    • コレクションセットManual shut-off & diverter valves
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)96
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)856.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valve parts or accessories
    • UNSPSC40141616
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING