このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Unica Foot support Comfort 26329000

Unique ref.: 26329000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Unica
製品グループ: Shower support
幅 (mm): 284
高さ (mm): 61
奥行 (mm): 107
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Unica Foot support Comfort

· TÜV certified
· antislip foot rest
· metal


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.1

BIMobject カテゴリー: サニタリー - サニタリー - その他
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 詳細: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 詳細: Sanitary accessories
NBS Reference コード: 35-06-80
NBS Reference 詳細: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-31 15 17
OmniClass Title: Bathtub Components
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Other

名前
Colour white/chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder
Name Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder 26328400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour white/chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26328400
Model Reference 26328400
Name Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder 26328400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®