このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Unica Shower bar Comfort 65 cm 26401000

Unique ref.: 26401000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Unica
製品グループ: Wallbar sets
幅 (mm): 97
高さ (mm): 700
奥行 (mm): 109
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Unica Shower bar Comfort 65 cm

· consists of: shower bar, slider
· TÜV certified
· wallbar could be also used as grab bar
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.53

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 詳細: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 詳細: Shower fittings package
NBS Reference コード: 35-06-80
NBS Reference 詳細: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-31 17 19
OmniClass Title: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 0.65 m
Name Unica Comfort wall bar 0.65 m 26401000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 0.65 m
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26401000
Model Reference 26401000
Name Unica Comfort wall bar 0.65 m 26401000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®