このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

FixFit Wall outlet with non-return valve 26457000

Unique ref.: 26457000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Fixfit
製品グループ: Wall outlet
幅 (mm): 64
高さ (mm): 160
奥行 (mm): 41
公開日: 2016-01-12
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve

· plastic connection angle


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 0.09

BIMobject カテゴリー: 配管 - バルブ
IFC分類: Valve
UNSPSC 名前: Valve parts or accessories
UNSPSC コード: 40141616
Uniclass 1.4 コード: L7117
Uniclass 1.4 詳細: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 コード: PR-94-94
Uniclass 2.0 詳細: Valves
Uniclass 2015 コード: Pr_65_54
Uniclass 2015 詳細: Valve products
NBS Reference コード: 94-94
NBS Reference 詳細: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
OmniClass Number: 23-27 31 00
OmniClass Title: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Name Fixfit wall outlet 26457000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26457000
Model Reference 26457000
Name Fixfit wall outlet 26457000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®