お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Crometta Shower set 1jet with shower bar 90 cm 26537400

Unique ref.: 26537400
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー:
製品グループ:
幅 (mm): 140
高さ (mm): 959
奥行 (mm): 212
公開日: 2017-06-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Crometta Shower set 1jet with shower bar 90 cm

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider
· spray type: Rain
· shower head size: 100 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· fully chrome-plated shower slide
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 14 l/min
· bar width: 22 mm
· chrome-plated wall supports of plastic


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 0.96

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-31-76
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20
Uniclass 2015 詳細: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference コード: 31-76
NBS Reference 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-19 31 17
OmniClass Title: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Colour white/chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta 1jet Shower Set 0.90 m
Name Crometta 1jet Shower Set 0.90 m 26537400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour white/chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta 1jet Shower Set 0.90 m
Features " - spray type: Rain - shower head size: 100 mm - pivot connectors prevent hose from tangling - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - fully chrome-plated shower slide - maximum flow rate (at 0.3 MPa): 14 l/min - bar width: 22 mm - chrome-plated wall supports of plastic"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta 1jet Shower Set 0.90 m 26537400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です