Unique ref.: | 26867700 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Rainfinity |
製品グループ: | Hand showers |
幅 (mm): | 48 |
高さ (mm): | 230 |
奥行 (mm): | 25 |
公開日: | 2019-03-20 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867700 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867700 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867700 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4059625220092 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/26867700
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワー |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Showers |
UNSPSC コード: | 30181503 |
Uniclass 1.4 コード: | L7214 |
Uniclass 1.4 詳細: | Showers |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Heads |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 詳細: | Shower heads |
NBS Reference コード: | 35-06-81 |
NBS Reference 詳細: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Number: | 23-31 17 00 |
OmniClass Title: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名前 | 値 |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®