このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with single lever mixer 27245000

Unique ref.: 27245000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Croma
製品グループ: Shower pipes with mixer
公開日: 2019-03-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with single lever mixer

· consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer,
shower hose, slider
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· shower arm length: 240 mm
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN20
· centre distance 160 ± 12 mm
· ceramic cartridge


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 3.86

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Colour chrome
Length 240 mm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Length 240 mm
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Features - overhead shower Croma 160 - shower head size: 160 mm - overhead shower angle adjustable - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - shower arm length: 240 mm - suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW - installation type: exposed installation - connection dimension DN20 - centre distance 160 +- 12 mm - ceramic cartridge
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 27245000
Model Reference 27245000
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®