このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat 27298000

Unique ref.: 27298000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Crometta E
製品グループ: Showerpipes with thermostat
幅 (mm): 304
高さ (mm): 1775
奥行 (mm): 470
公開日: 2017-06-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower
hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· overhead shower Crometta E 240
· shower head size: 240 x 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· operating pressure: min. 0.15 MPa/max. 1 MPa
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 350 mm
· thermostat Ecostat Comfort
· flow rate bath filler: 20 l/min
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder
· rising pipe can be shortened in height


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 5.24

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-31-76
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20
Uniclass 2015 詳細: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference コード: 31-76
NBS Reference 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-19 31 17
OmniClass Title: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Features " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - thermostat Ecostat Comfort - flow rate bath filler: 20 l/min - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - height-adjustable hand shower holder"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®