このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ShowerTablet 350 27362000

Unique ref.: 27362000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Raindance E
製品グループ: Showerpipes with thermostat
幅 (mm): 383
高さ (mm): 1468
奥行 (mm): 555
公開日: 2018-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ShowerTablet 350

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose, shower holder
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· will not run two outlets at same time
· overhead shower Raindance E 300 Air 1jet
· shower head size: 300 x 300 mm
· overhead shower angle adjustable
· shelf made of safety glass
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 405 mm
· thermostat ShowerTablet 350
· shelf finish: aluminium anodized
· isolated water conduction
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· wall bar: 1,000 mm


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 11.85

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Colour chrome
Depth 300 mm
Mounting fixed
Width 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST EcoSmart 9 l/min
Name Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST 27362000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST EcoSmart 9 l/min
Features " - 90 degrees position adjustable slider, pivots left and right, up and down - will not run two outlets at same time - overhead shower Raindance E 300 Air 1jet - shower head size: 300 x 300 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 405 mm - thermostat ShowerTablet 350 - shelf finish: aluminium anodized - isolated water conduction - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - Wall bar: 1,000 mm"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST 27362000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®