Unique ref.: | 27385000 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Raindance Select E |
製品グループ: | Overhead showers |
幅 (mm): | 300 |
高さ (mm): | 168 |
奥行 (mm): | 470 |
公開日: | 2018-01-15 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4011097706894 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/27385000
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 2.65 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワー |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Showers |
UNSPSC コード: | 30181503 |
Uniclass 1.4 コード: | L7214 |
Uniclass 1.4 詳細: | Showers |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Heads |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 詳細: | Shower heads |
NBS Reference コード: | 35-06-81 |
NBS Reference 詳細: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Number: | 23-31 17 19 |
OmniClass Title: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名前 | 値 |
---|---|
Colour | chrome ; white ; chrome ; chrome ; white |
Material | metal |
Mounting | wall-mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm |
Name | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome ; white ; chrome ; chrome ; white |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm |
Features | - shower head size: 300 x 160 mm - shower arm length: 390 mm - spray type: Rain, RainAir - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - spray type alternation: Select button on overhead shower - spray disc surface in two variants: chrome or white - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: wall - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15 |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | metal |
Model Number | 27385000 |
Model Reference | 27385000 |
Name | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®