Unique ref.: | 27453000 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Fixfit |
製品グループ: | Wall outlet |
幅 (mm): | 60 |
高さ (mm): | 152 |
奥行 (mm): | 38 |
公開日: | 2017-03-14 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27453000 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4011097514383 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/27453000
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 0.1 |
BIMobject カテゴリー: | 配管 - バルブ |
---|---|
IFC分類: | Valve |
UNSPSC 名前: | Valve parts or accessories |
UNSPSC コード: | 40141616 |
Uniclass 1.4 コード: | L7117 |
Uniclass 1.4 詳細: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 コード: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 詳細: | Valves |
Uniclass 2015 コード: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 詳細: | Valve products |
NBS Reference コード: | 94-94 |
NBS Reference 詳細: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
OmniClass Number: | 23-27 31 00 |
OmniClass Title: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27453000 |
Model Reference | 27453000 |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®