お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Raindance Rainmaker Overhead shower 680/460 3jet without lighting 28417000

Unique ref.: 28417000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Raindance Rainmaker
製品グループ: Overhead showers
幅 (mm): 680
高さ (mm): 10
奥行 (mm): 460
公開日: 2019-03-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Raindance Rainmaker Overhead shower 680/460 3jet without lighting

· shower head size: 680 x 460 mm
· spray type: RainAir, Whirl, RainAir XL
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 20 l/min
· flow rate RainAir XL (at 0.3 MPa): 24 l/min
· flow rate WhirlAir spray (at 0.3 MPa): 22 l/min
· the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve
with 3 outlets
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: installation type:flush with the ceiling on basic body
· connection dimension: DN15
· TÜV certified


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 11.24

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_80
Uniclass 2015 詳細: Showers
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

名前
Depth 460 mm
Height 10 mm
Width 680 mm

BIMobject®