お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Unique ref.: 31471000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Metris
製品グループ: Bath mixers
幅 (mm): 124
高さ (mm): 974
奥行 (mm): 300
公開日: 2019-03-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 9.16

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 詳細: Bath taps
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Chrome

BIMobject®