このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set 32515000

Unique ref.: 32515000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Metropol
製品グループ: Basin mixers
幅 (mm): 366
高さ (mm): 183
奥行 (mm): 188
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 160
· projection 152 mm
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 3.05

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20
Uniclass 2015 詳細: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference コード: 35-65-70-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32515000
Model Reference 32515000
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®