Unique ref.: | 32552000 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Metropol |
製品グループ: | Bath mixers |
幅 (mm): | 474 |
高さ (mm): | 216 |
奥行 (mm): | 246 |
公開日: | 2017-03-14 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32552000 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32552000 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32552000 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4011097835198 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/32552000
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 4.33 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - 蛇口・混合栓 |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
UNSPSC コード: | 301815 |
Uniclass 1.4 コード: | L721 |
Uniclass 1.4 詳細: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 コード: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 詳細: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 詳細: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference コード: | 31-76 |
NBS Reference 詳細: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
OmniClass Title: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名前 | 値 |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles |
Name | Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 32552000 |
Model Reference | 32552000 |
Name | Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®