製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/b2dcbcdb-bce4-485a-8082-ffffd4536f31
ホーム
カテゴリー
配管設備
配管 - その他
hansgrohe POE BWF 82-S20 backwash filter
利用できません: アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
hansgrohe POE BWF 82-S20 backwash filter
Google翻訳”,
原文を見る
ハンスグローエ POE BWF 82-S20 逆洗フィルター
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 40917007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN20 • flow rate (at 1.1 bar): 2.3 m³/h • point of entry
技術仕様
技術仕様
Unique ref
40917007
コレクションセット
Filtration
コレクション
hansgrohe
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-23
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40917007
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
3.2
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - 配管 - その他
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
MasterFormat 2014 コード
12 58 00
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Furniture
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
ダウンロード
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
ダウンロード
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
ダウンロード
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
ダウンロード
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
ダウンロード
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
ダウンロード